TIDA-00412

360W 数控相移全桥转换器

TIDA-00412

设计文件

概述

此直流-直流电源转换器采用 UCD3138CC64EVM-030 子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC 电压,而其满载输出功率为 360W,最大输出电流为 30A。

特性
  • 具有内部斜率补偿和编程消隐时间的峰值电流模式控制
  • 出色的电压调节,具有低抖动特点,可实现优异的输入电压波纹控制
  • 凭借过采样功能来增强瞬态响应
  • 通过完全可编程的死区实现效率优化
  • 动态死区时间调节。
输出电压选项 TIDA-00412.1
Vin (Min) (V) 330
Vin (Max) (V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 360
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Full Bridge- Phase Shifted
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRDI6.PDF (1006 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDI7.PDF (75 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDI8.PDF (1826 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

SN75C3221具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138064具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138064A用于隔离式电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138128适用于隔离式电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138A64适用于隔离式电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27424具有使能和 5V 输入电压处理功能的 4A/4A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM60具有 6.25mV/°C 增益和 TO-92 封装选项的 ±2°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

TPS24110.8V 至 16.5V、1.2A IQ、293uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA345单通道、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013年 8月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频