TIDA-00540
RS-485/RS-232 多协议收发器参考设计
TIDA-00540
概述
此设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485 或 RS-232 数据总线进行通信,而无需为每种情况分别进行布线。数据线路可在两种不同类型的收发器之间进行共享,而单个控制信号则可用于确定使用哪种协议。
特性
- 相同互连方式可同时用于 RS-485 和 RS-232 通信
- 易于控制处于活动状态的协议
- 板载 TVS 二极管可抵御过压瞬变
- 紧凑型设计,最大限度减少组件
- 此电路设计已经过测试,其性能记录于测试报告中。
工业
- 空气断路器 (ACB)
- 飞行器驾驶舱显示器
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 楼宇安全网关
- 呼叫按钮操作面板
- 中央逆变器
- 紧凑型继电器
- Portable DC charger
- 数据编码器/解码器(标牌视频发送器卡)
- 电动汽车充电站 HMI 模块
- 电梯主控板
- 火警控制面板 (FACP)
- 飞行控制单元
- 燃料电池逆变器
- 工业机器人激光雷达
- 工业机器人有线示教盒
- 键盘
- L2 商用充电器
- L2 家用充电器
- 激光测距仪
- 船舶设备
- 微型逆变器
- 物流机器人激光雷达
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 便携式现场仪器
- 功率分析器和功率计(交流/直流)
- Power conversion system (PCS)
- Precision analog input DAQ
- 适用于广播的制作切换台和调音台
- 专业摄像机
- Programmable DC power supply
- 轨道探测和监控系统
- 广播路由和传输系统
- 单相组串式逆变器
- 智能汇流箱
- 太阳能电弧保护
- 太阳能充电控制器
- 源测量单元 (SMU)
- 三相组串式逆变器
- 牵引逆变器电机控制
- 传感器
- 称重秤
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers Design Guide | 2015年 6月 25日 |