TIDA-00582
100A 电流源参考设计
TIDA-00582
概述
诸如德州仪器 (TI) PTH08T250W 的独立双相电源模块可提供高达 50A 的输出负载电流。但是,PTH08T250W 整合了 TI 的可堆叠控制器功能,此功能允许并联多个模块的输出,从而形成可靠的解决方案来提供 100 A 或更高的负载电流。
特性
- 有助于在 100 A 或更高的极高直流电流下提供低电源电压
- 较少的外部组件数
- 在小型封装中实现高功率密度
- 高电流设计,采用经过全面测试和合格的电源模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Power modules (integrated inductor)
PTH08T250W — 采用 TurboTrans 技术的 50A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出、可调节电源模块
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 100-A Current Source Using Two Power Modules in Parallel Design Guide | 2015年 5月 14日 |