软件
支持软件
TIDCAX7 — TIDA-00648 Firmware
TIDCAX7 — TIDA-00648 Firmware
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TI 参考设计 - 4mA 至 20mA 电流回路发送器 | 英语版 | 2016年 3月 23日 |
TIDA-00648 是业界通用的 4-20mA 电流环路发送器。它允许将 FSK 调制的数字数据注入 4-20mA 电流环路以实现 HART 通信。外部保护电路就地部署,以符合 IEC61000-4 监管标准,例如 EFT、ESD 和浪涌要求。EMC 必须符合 IEC61000-4,以确保该设计不仅能够承受恶劣/嘈杂的工业环境,而且还能按预期发挥出色性能。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TI 参考设计 - 4mA 至 20mA 电流回路发送器 | 英语版 | 2016年 3月 23日 |