TIDA-00690

无线开关电源能源采集参考设计

TIDA-00690

设计文件

概述

TIDA-00690 参考设计为能量收集开关提供了解决方案。这款开关,构造如同线性发电机,可以将机械能转换为电能。多亏了 TIDA-00690 设计,这些电能以最理想的方式采集。该设计允许对阀门或其他机械传动器、紧急开关和机器启/停控制器进行无线位置控制。另外,无线可以增加系统灵活性和正常运行时间,例如,当机械振动或化学侵蚀性环境使电线可能变得不切实际时。

特性
  • 采集到的能量:至少 0.16mJ (持续 15ms)
  • BLE 在 3 个通道上的信标传输(每个通道 8 字节)
  • 无线缆(无电缆、无数据线)
  • 维护成本降低
  • 温度范围:-40°C 至 85°C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC93.PDF (2837 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO00.PDF (297 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO01.PDF (69 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO02.PDF (154 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO04.ZIP (1337 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ9.ZIP (765 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO03.PDF (1046 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6212215V、75mA 降压转换器,效率高达 96%

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62125具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-00690 Simulation — TIDM052.ZIP (158 K)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design 2016年 10月 10日
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020年 4月 8日
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017年 7月 7日
技术文章 Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 2016年 10月 27日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频