TIDA-00783
空间优化型宽输入电压三路输出电源模块参考设计
TIDA-00783
概述
The TIDA-00783.1 reference design is a triple output wide Vin power module design. It provides 3.3V, 1.8V and 1.2V output, at 6W total power. The layout is optimized for space constrained applications.
特性
- LMZ36002 wide Vin power module with integrated inductor, 4.5V to 60V input, 2A output
- LMZ20502 nano module with integrated inductor
- 4.5V to 40V wide input range
- Power module design with minimum external components
- 400 sq. mm compact solution size
- This circuit board is tested, and the design files and test report are included
输出电压选项 | TIDA-00783.1 | TIDA-00783.2 | TIDA-00783.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 40 | 40 | 40 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 1.2 |
Iout (Max) (A) | .9 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 2.97 | 1.8 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
企业系统
工业
- 交流传输继电器
- 空气断路器 (ACB)
- 应用处理器模块
- 中央逆变器
- 紧凑型继电器
- 数据编码器/解码器(标牌视频发送器卡)
- 分配放大器
- 电动汽车充电站 HMI 模块
- 飞行控制单元
- 塑壳断路器 (MCCB)
- 电机保护继电器和接触器
- 窄输入范围
- 柏青嫂游戏机
- 柏青哥游戏机
- 内存和半导体测试设备
- 功率调节
- 功率分析器和功率计(交流/直流)
- Power conversion system (PCS)
- 电源/负载开关
- 适用于广播的制作切换台和调音台
- 专业摄像机
- 广播路由和传输系统
- 智能汇流箱
- 智能电气面板
- 太阳能电弧保护
- 独立航空电子设备 PFC
- 终端装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 传感器
- 上行/下行/交叉转换
- 宽输入范围
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00783 Test Results | 2015年 10月 19日 | |||
技术文章 | Smart power-supply designs for smart factories | PDF | HTML | 2015年 12月 7日 | |||
技术文章 | What’s inside the smart factory? | PDF | HTML | 2015年 6月 1日 |