TIDA-00883

1 至 4 节串联锂离子电池组管理器参考设计

TIDA-00883

设计文件

概述

德州仪器 (TI) bq40z50-R1 器件是一种电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构支持通过 SMBus 广播命令在电池电量监测处理器与外部电池充电器控制器之间进行通信。

特性
  • 完全集成监测计、保护器和充电器,支持 1 到 4 节锂离子或锂聚合物电池
  • 第二级保护器提供过压保护和集成的 3.3V LDO 稳压器
  • Impedance Track 技术
  • 集成 SHA-1 认证
  • 此电路设计已经过测试且包含可订购的 EVM、用户指南和评估软件。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA8.PDF (336 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJP4.PDF (183 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJP5.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJP6.PDF (197 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJP8.ZIP (456 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN4.ZIP (393 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJP7.PDF (1656 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池保护器

BQ2961具有 LDO 输出的 2-4 节电池过压保护器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ40Z50-R1支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ40Z50-R2支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

BQ40Z50EVM-561 — 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块

BQ40z50EVM 是用于评估 bq40z50 电量监测计的功能的完整系统。如 BQ40z50 产品文件夹所描绘的那样,此监测计适用于由多节电池系统供电的应用。EVM 包括一个 bq40z50 电路模块、一个电流感测电阻器和四个热敏电阻。

用户指南: PDF | HTML
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

软件

软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z558 支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 采用单芯 Impedance Track™ 技术的电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
Software
应用软件和框架
BQ-HI-PRODUCTION 适用于多节电池电量监测计的生产应用软件 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92 BQPRODUCTION 用于第四代多节电池电量监测计的生产工具 BQPRODUCTION-SINGLECELL 适用于单电池电量监测计的量产软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件
支持软件
BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ27Z746-DEVICE-FW BQ27Z746 系列监测计固件 BQ28Z610-DEVICE-FW BQ28Z610 系列测量仪表固件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件 BQ40Z50-DEVICE-FW BQ40Z50 系列监测计固件
软件编程工具
BQKEYPACKAGER 适用于电池电量监测计的密钥打包软件 BQKEYPROGRAMMER 适用于电池电量监测计的密钥编程软件
固件
BQ28Z620-DEVICE-FW BQ28Z620 family of gauges firmware BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware
下载选项

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

close
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 15 九月 2023
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z558 支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 采用单芯 Impedance Track™ 技术的电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
Software
应用软件和框架
BQ-HI-PRODUCTION 适用于多节电池电量监测计的生产应用软件 BQ27Z561-R2-DEVICE-FW Impedance Track Battery Gas Gauge Solution for 1-Series Cell Li-Ion Battery Packs BQEVSW 适用于 bq30z554-R1 的 bq 评估软件 (bqEVSW) v0.0.92 BQPRODUCTION 用于第四代多节电池电量监测计的生产工具 BQPRODUCTION-SINGLECELL 适用于单电池电量监测计的量产软件 BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件
支持软件
BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY 软件 BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY 软件 BQ27Z746-DEVICE-FW BQ27Z746 系列监测计固件 BQ28Z610-DEVICE-FW BQ28Z610 系列测量仪表固件 BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW 软件 BQ40Z50-DEVICE-FW BQ40Z50 系列监测计固件
软件编程工具
BQKEYPACKAGER 适用于电池电量监测计的密钥打包软件 BQKEYPROGRAMMER 适用于电池电量监测计的密钥编程软件
固件
BQ28Z620-DEVICE-FW BQ28Z620 family of gauges firmware BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware

文档

Quick Tips text document for Command line programmers

发布信息

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

最新信息

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00883 Test Results 2015年 12月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频