TIDA-010230

适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计

TIDA-010230

设计文件

概述

在现代雷达和电子战 (EW) 系统中,有源电子扫描阵列 (AESA) 天线系统通常与高速多通道射频收发器一起使用。这些系统需要噪声极低的时钟,以便进行精确的通道间偏移调整,实现出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB)。该参考设计展示了基于 LMX2820 和 LMK04832 且符合 JESD204B 标准的低噪声时钟,可让多个 AFE7950 在高达 X 带的频率范围内运行,并以小于 10ps 的时间实现器件同步,同时在 9GSPS、3GSPS DAC 或 ADC 时钟下提高系统性能。

特性
  • 符合 JESD204B 标准的多通道、可扩展时钟
  • 适用于射频采样 AFE 的低相位噪声时钟
  • 可配置相位同步,可在多通道系统中实现低偏差
  • 低噪声、低纹波直流/直流可实现与 LDO 同等的性能和更高的效率
  • 演示 8T8R 同步射频采样收发器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU772.PDF (1654 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM970.ZIP (2292 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM971.ZIP (455 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM972.PDF (1610 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM973.ZIP (12926 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG31.ZIP (1784 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

射频 PLL 与合成器

LMX2820具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62913具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器

数据表: PDF
射频采样收发器

AFE79004 发送、6 接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器

数据表: PDF | HTML
射频采样收发器

AFE79504 发送、6 接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04832具有双环路且符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK1C11044 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A533A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 使用替代拓扑改善 LMX2820 射频合成器相位噪声 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 13日
应用手册 组合两个 LMX2820 合成器输出,以改善相位噪声 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 29日
设计指南 适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器低噪声时钟参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 4月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
AFE7950EVM AFE7950 四发送六接收 X 带射频采样 AFE 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-010131 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频