TIDA-010236

适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计

TIDA-010236

设计文件

概述

此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 模块,具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和 TMS320F280025C 数字控制器。除了 LMG352x 和 C2000 的集成保护功能外,此设计还实现了全面保护。交流压降、浪涌和传导辐射 (CE) 均经过全面验证,可提供采用 C2000 和 GaN 的高效且稳健的图腾柱 PFC 设计。

特性
  • 最大功率为 4000W(200V 至 277V 标称电压)
  • 峰值效率 >= 98.66%,功率因数 ~0.999
  • 通过非隔离式高速放大器进行电流感应
  • 单相 CCM 图腾柱
  • 与 TMS320F28002x 数字控制器兼容
输出电压选项 TIDA-010236.1
Vin (Min) (V) 200
Vin (Max) (V) 277
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 4000
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAQ6.PDF (2201 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBB2.ZIP (1660 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBB3.ZIP (227 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBB4.ZIP (833 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBB6.ZIP (10958 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD2.ZIP (1025 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBB5.ZIP (1716 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F280025C具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3522R030-Q1具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC3302具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 1月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSCNCD280025C TMS320F280025C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频