TIDA-01067

带有压力、湿度和温度传感的智能风门控制参考设计

TIDA-01067

设计文件

概述

本参考设计用于在互联的采暖、通风和空调 (HVAC) 应用中实现多房间的舒适度控制。通过检测温度、湿度和压力,在每个区域进行独立监控和气流调节。本参考设计将定风量 (CAV) 系统转换为变风量 (VAV) 系统。能够以无线方式将收集的数据传输到智能恒温器或网关。可以采用板载传感器,从而实现预测性维护、缩短技术故障排除时间并降低总体能耗。电池寿命长,可支持智能风门运行多年,而无需花费时间和资金进行电池更换。

特性
  • SimpleLink™ 软件平台
  • Integrated Bluetooth® 低功耗无线电和 MCU,可实现更小外形尺寸
  • 可配置通告间隔高达 4 秒
  • 超低功耗
    • 30.56µA 的总平均电流(每天进行五次散热孔调节)
    • 3.7µA 待机电流
    • 61µA/MHz ARM® Cortex®-M3
    • 直流/直流转换器使用 28μA 的平均功耗(500ms 通告间隔)
  • 由四节 AA 电池供电
  • 电机驱动器具有集成型 FET 和电流检测比较器,能够尽可能减少分立器件的数量,因此可轻松完成设计并提供尺寸较小的解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU209.PDF (6700 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRF8.PDF (299 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRF9.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRG0.PDF (144 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRG2.ZIP (892 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDK0.ZIP (1079 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRG1.PDF (1191 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62745具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5采用 0.8mm x 1.5mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、35mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

LP55231具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 2017年 8月 9日
设计指南 带有压力、湿度和温度传感功能的智能风门控制参考设计 英语版 2017年 8月 3日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00757 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频