TIDA-01236

用于延长无线超声波气体检漏仪中纽扣电池运行时间的参考设计

TIDA-01236

设计文件

概述

该参考设计展示了一款可以通过分析特定信号的超声波频谱检测气体泄漏情况的低功耗无线传感器。此系统由单节以锂为主要成分的纽扣电池供电,可与基站进行无线通信,无线路要求,实现了轻松安装。此设计包含超低功耗电量监测,可精确预测电池健康状况,并可进行寿命末期预先通知,以便安排电池更换。

特性
  • 精确的锂电池电量监测可延长电池寿命并预知维护情况
  • 使用多个电源域,优化系统电流消耗
  • 系统诊断功能可在开发期间进行精确电源评估
  • 如果按每 30 秒感应一次计算,纽扣电池可使用三年
  • 泄漏检测不受气体种类影响;要触发传感器,无需气体达到特定浓度
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU425.PDF (3445 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVE1.PDF (250 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVE2.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVE3.PDF (198 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVE5.ZIP (704 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEG1.ZIP (565 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVE4.PDF (1267 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61070采用 ThinSOT-23 封装且具有省电模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD13201W10采用 1mm x 1mm WLP 封装的单通道、34mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ35100用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS731具有反向电流保护和使能功能的 150mA、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3256具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于延长无线超声波气体检漏仪中纽扣电池运行时间的参考设计 英语版 2018年 1月 16日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频