TIDA-020010

带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计

TIDA-020010

设计文件

概述

This reference design offers a cost-effective solution for a heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) human-machine interface (HMI) application. This reference design incorporates a synchronous step-down converter, multiple channel half-bridge motor driver for brushed DC motors (BDC), multiple channel light-emitting diode (LED) driver, which sets LED light intensity according to the ambient light intensity, that is measured by the ambient light sensor, The high-side switch on this reference design drives various  loads, multiple hall-sensors are used for contactless measurement of the rotary knobs, tracking voltage regulator supplies off board sensors and multiplexer is used to multiplex multiple analog sensor outputs to the microcontrollers analog to digital converter (ADC).

特性
  • Withstands reverse battery protection
  • Drives up to 6 BDC motors
  • Automatic LED dimming based on ambient light intensity
  • Contactless rotation detection for the rotary knobs
  • Fully protected high-side power switch with accurate current sense
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU630.PDF (6060 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYX3.PDF (535 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYX4.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYX5.PDF (354 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYX7.ZIP (2300 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA1.ZIP (486 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYX6.PDF (1284 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36006-Q14.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8912-Q1具有高级诊断功能的汽车类 40V、6A、12 通道半桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LV4051A-Q1汽车类 5V、8:1、单通道、通用模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TLC6C5716-Q1汽车类 16 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3001-Q1具有高精度人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性霍尔效应传感器

DRV5055-Q1具有模拟输出的汽车类、比例式线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1H100-Q1具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计 英语版 2019年 2月 28日
技术文章 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频