TIDA-020012

适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计

TIDA-020012

设计文件

概述

该参考设计详细展示了用于单独驱动和控制车内顶灯应用中 30 个 LED 的解决方案。高像素可用来创建不同的光区或欢迎性灯光动画。该设计还实现了 LED 多路复用功能,可控制多达 150 个 LED。该设计使用了一个降压电压转换器、一个线性电压稳压器、三个具有串行外设接口 (SPI) 的线性 LED 驱动器和一个微控制器 LaunchPad™ 开发套件。

特性
  • 高像素
  • LED 多路复用(150 个 LED)
  • 符合 CISPR25 标准
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU673.PDF (5895 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZT5.PDF (284 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZT6.PDF (57 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZT7.PDF (261 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZT9.ZIP (1198 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFH9.ZIP (305 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZT8.PDF (329 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TLC6C5724-Q1汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR33630-Q13.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于车内照明的汽车类像素化顶灯参考设计 英语版 2019年 6月 25日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频