TIDA-060008

将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计

TIDA-060008

设计文件

概述

This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional half-duplex communication without any software interference.

特性
  • Convert RS-232 to RS-485 signaling for bidirectional half-duplex communication without any software interference with hot plug-in feature
  • Low voltage design. The design works with both 3.3-V and 5-V supply
  • Industrial-level ESD protection
    • RS-232 port: IEC 61000-4-2, ±8 kV contact, ±15 kV air
    • RS-485 port: IEC 61000-4-2, ±30 kV contact, ±30 kV air; EFT, IEC 61000-4-4, 50 A; Surge, IEC 61000-4-5, 19 A
    • Isolation: 5000 Vrms isolation protection
  • Extend system topology from point-to-point to multi-drop
  • Cable length up to 1000 ft
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU548.PDF (5429 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX40.PDF (180 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX41.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX43.PDF (101 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX42.ZIP (1688 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEV9.ZIP (1858 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX44.PDF (458 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1410具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3221E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3232E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3243E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 500kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS3318E具有 +/-8kV IEC-ESD 保护的 2.5V 双通道 460kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
RS-232 收发器

TRS3386E具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚

数据表: PDF
RS-232 收发器

TRSF3221E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRSF3232E具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
单稳态多谐振荡器

SN74LVC1G123具有施密特触发输入的单路可再触发单稳态多谐振荡器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842具有集成电源的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 将 RS-232 信号传输方式转换为 RS-485 信号传输方式的参考设计 英语版 2018年 9月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频