TIDEP-0083

可通过云连接到 IBM Watson 的语音触发和处理参考设计

TIDEP-0083

设计文件

概述

该参考设计使单个平台能够演示端到端语音采集、识别和处理功能。它通过加入与感觉关键字识别软件和 IBM Watson 云服务的预先集成,进一步缩短了应用开发时间。该设计还具有一个灵活的麦克风平台,可基于目标应用噪声环境进行配置。

特性
  • 用于音频预处理的单数字信号处理器 (DSP) SoC
  • 线性麦克风板 (LMB),可 180 度覆盖音频源
  • 配备模块化组件的硬件/软件,以构建音频预处理解决方案,实现清晰的语音触发和识别
  • 预先集成到 IBM Watson
  • 感觉 TrulyHandsFree 关键字识别
  • 关键字触发后的语音到文本转换和自动音频录制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU358A.PDF (8589 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR233.PDF (1366 K)

设计布局和元件的详细原理图

SPRR232.ZIP (3083 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC3220R具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220S具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3220SF具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
数字信号处理器 (DSP)

TMS320C5517低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

PCM1864具有通用前端的 103dB、4 通道软件控制型音频 ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TMDSEVM5517 — C5517 评估模块 (EVM)

The TMDSEVM5517is a general purpose evaluation module which includes all the hardware and software needed to evaluate the C5517 DSP. The C5517 DSP is a highly integrated solution offered in a simple package to reduce cost and development time. This solution provides nearly doubles the performance (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
评估板

BOOST5545ULP — C5545 Booster Pack

C5545 Booster Pack 是一种适用于 TI 超低功耗 (ULP) DSP 的快速开发平台。该 Booster Pack 能够以 100MHz 运行 C5545 ULP DSP,并可提供 McASP、SPI、USB2 等众多接口。它配备了板载 CC2650 BLE 无线电,可轻松实现连接;并且具有连接至 MSP432 Launch Pad 的接口,能够轻松实现扩展。
用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货
开发套件

CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 CC3220SF LaunchPad
第 2 步:下载 CC3220 SDK
第 3 步:接受 CC32xx SimpleLink Academy 培训

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Being smart isn’t enough for thermostats today PDF | HTML 2018年 4月 26日
设计指南 具有到IBM Watson® 的云连接的语音触发和处理参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 12月 27日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
SPRC133 TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) – 标准和低功耗 TELECOMLIB 用于 TMS320C64x+ 和 TMS320C55x 处理器的电信和媒体库 - FAXLIB、VoLIB 和 AEC/AER

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频