TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

面向汽车前灯应用的多通道高密度 LED 控制

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

设计文件

概述

此设计采用 TMS320F2803x Piccolo 微控制器,实现了通常适合汽车照明系统的高效率多通道直流/直流 LED 控制系统。此设计支持多达 6 个 LED 控制通道,每个通道具有最高 1.2A 的电流驱动能力。凭借升压和降压双级电源拓扑,此系统可通过 8V 至 20V 的宽输入直流电压范围运行,这非常适合汽车应用。

特性
  • 多达 6 通道的高密度直流/直流 LED 驱动能力
  • 稳定的最大输出,高达大约 86% 的总体效率
  • 8V 至 20V 的宽输入工作电压范围
  • 每个 LED 通道上的纹波电流极低 (+/- 1mA),具有恒定输出
  • 通过 CAN 通信接口以预定义的开放式协议进行控制和监视。轻松适应各类最终用户。
  • 过压和过流保护。45V 负载突降保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU695.PDF (3763 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCL3.PDF (2826 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCL4.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC875.ZIP (260 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28032具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28032-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVDA541-Q1具有待机模式、I/O 电平转换和电源优化的汽车类 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
LIN 收发器

TPIC1021汽车 LIN 物理接口

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC27201具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2813-3-Q1具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

LM5111具有高电平或低电平有效输出 4V UVLO 的 5A/3A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4322四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声(8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 2016年 10月 20日
设计指南 Multiple Channels of High Density LED Ctrl for Auto Headlight Apps Design Guide 2015年 1月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频