TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器和 DRV8312 三相电机驱动器的旋转三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC)(通常称为“永磁同步 (PMSM)”)电机的电机控制解决方案。此参考设计提供了高性能、高能效且具备成本效益的无传感器磁场定向控制 (FOC) 和有传感器/无传感器梯形换向平台,可加速开发过程以缩短上市时间。此参考设计基于 DRV8312 评估套件

特性
  • 对双交错 PFC 功率转换器拓扑进行全面数字控制
  • 全球电压输入(95 VAC 到 265 VAC)
  • 高达 700 W 的 400 VDC 总线操作
  • C2000 Piccolo TMS320F28069M MCU 对三相电机进行数字控制
  • 支持包括整流输入电压、RMS 输入电压、RMS 输入功率和输入线路频率在内的功率计量
  • 包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档

 

注意:此电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航到“Development Tools”->“Motor”部分下面的“DRV8312-69M-KIT Low Current 3PH BLDC/PMSM with InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION”。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR670.PDF (180 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR671.PDF (77 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPRCAF1.ZIP (1807 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54160具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8312具有集成 FET、70V 最大电压、6.5A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28068M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28069M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28069M-Q1具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL1963A具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频