模拟 PWM 发生器,5V 500kHz PWM 输出

(正在供货) TIPD108

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递到其他比较器输入,将生成 PWM 波形。PWM 波形对错误放大器的负反馈用于确保输出的高精度和线性。此设计中运用了 OPA2365 运算放大器、TLV3502 比较器和 REF3325 基准进行构建。了解 TI 高精度设计的更多信息

特性
  • 利用三角波发生器和比较器来生成 PWM 波形
  • 单电源解决方案
  • -2V 至 2V 输入,直流耦合
  • 5V,500kHz PWM 输出
  • 0.22% 测量增益误差
  • 0.108% 测量偏压误差
     

      此验证设计包括:

    • 原理
    • 组件选择
    • TINA-TI 仿真
    • 原理图和印刷电路板布局
    • 验证和测量的性能
    • 修改选项

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA2365  2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 不可用
REF3325  30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准  电压基准  样片或购买 不可用
TLV3502  4.5ns 轨至轨比较器  放大器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1027 2014年 1月 13日 0 下载英文版本
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 61 2013年 9月 20日 75
ZIP 795 2013年 9月 19日 94
PDF 89 2013年 9月 19日 444
相关工具与软件

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

软件 (2)



支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs