TLV62566EVM-232

TLV62566EVM-232 1.5A 高效降压转换器评估模块

TLV62566EVM-232

立即订购

概述

此 EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62566 的操作和功能。EVM 可将 2.7V 到 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,电流为 1.5A。本用户指南包含硬件的设置说明、EVM 的印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果。

特性
  • EVM 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • EVM 输出电压:1.8V
  • 输出电流 1.5A
  • 电源正常指示器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLV62566EVM-232 — TLV62566EVM-232 1.5A 高效降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TLV62566EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TLV62566-PWR232 User's Guide 2013年 10月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频