TMCS-A-ADAPTER-EVM

适用于 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应电流传感器适配器卡(不包括 IC)

TMCS-A-ADAPTER-EVM

立即订购

概述

TMCS-A-ADAPTER-EVM 评估模块 (EVM) 旨在促进快速、方便地使用具有 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此 EVM 支持用户通过霍尔输入侧推送高达 90A 的电流,同时通过隔离栅测量隔离式输出。TMCS-A-ADAPTER-EVM 只有一个未组装的 PCB,预留了用于组装测试点的位置和用于器件评估的分线接头引脚。PCB 焊盘采用重叠结构,因此任何 DVG、DVF 或 DZP TMCS 器件都能与 TMCS-A-ADAPTER-EVM 配合使用。

特性
  • 在所有灵敏度和测量范围内评估采用 DVG、DVF 和 DZP 封装的 TMCS 器件
  • 可通过测试点和接头引脚轻松访问所有器件引脚
  • 元件焊盘支持进行适当的电源旁路
  • 采用较大铜平面来帮助散热
  • 接线片连接器可用于将 EVM 连接到承载高达 90A 电流的载流引线
霍尔效应电流传感器
TMCS1123 ±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT TMCS1126 具有 AFR、基准和警报功能的 80ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1126-Q1 AEC-Q100 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、500kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1133 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
需要其他产品

此评估板不包含 TMCS 霍尔效应隔离式电流传感器样片。要获取兼容器件的样片,请选择支持的产品

立即订购并开发

评估板

TMCS-A-ADAPTER-EVM — 适用于 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMM 隔离式霍尔效应电流传感器适配器卡(不包括霍尔效应电流传感器)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TMCS-A-Adapter 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 26日
证书 TMCS-A-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频