TMDSHVMPPTKIT
高电压隔离 Solar MPPT 开发者套件
TMDSHVMPPTKIT
概述
注意:此设备在高电压和大电流条件下工作,可能导致触电危险。在购买和使用该设备之前,请务必了解所有必要的安全操作规程并严格遵循这些规程进行操作。
TMDSHVMPPTKIT 是一个基于 DIMM100 controlCARD 的主板评估模块,采用了 Piccolo F28035 且旨在使工程师能够快速启动基于太阳能的逆变器和转换器应用的开发。该评估板具有用于最大功率点跟踪的两相交错升压级和半桥谐振 LLC 隔离级,这两个级别可通过单个 MCU 实现数字控制。其中包括增量电导算法和扰动观测算法,使设计者能够灵活地测试用于最大功率点跟踪的不同选项。内置 USB JTAG 仿真,因此无需外部硬件,同时还包括可快速上手的图形用户界面。所有硬件和软件均提供完整的文档记录,并开放源码,便于设计使用。
特性
硬件特性
- 200-300VDC 输入高达 500W
- 400VDC 输出
- 用于隔离的 1:1 谐振 LLC
- 用于最大功率点跟踪的两相直流/直流升压
- 板载 USB JTAG 仿真
- 硬件文件
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于器件驱动程序和示例项目的 controlSUITE
开始使用
- 请遵循本套件所含
- 或 C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_DC 下 controlSUITE 中的快速入门指南
- Base MPPT Eval Board
- Piccolo F28035 Control Card
- USB Cables
- Quick Start Guide and Software
C2000 实时微控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TMDSHVMPPTKIT EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future | 2018年 7月 27日 | ||||
应用手册 | 数控高压(HV) 太阳能最大功率点跟踪(MPPT) 直流到直流(DC-DC) 控制器,此控制器使用C2000™ Piccolo™ 微控制器 | 英语版 | 2013年 6月 6日 |