TMP75BEVM

TMP75B 数字输出温度传感器评估模块

TMP75BEVM

立即订购

概述

TMP75B 是一款数字输出温度传感器,能够读取 -40ºC 至 +125ºC 的温度,分辨率为 12 位 (0.0625 C)。TMP75B 使用两线制 I2C 协议 SMBus 接口,此接口在一条总线上允许八个器件。此产品是在通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中进行扩展温度测量的理想选择。TMP75BEVM 是用于评估 TMP75 在各种条件下的性能的平台。TMP75BEVM 包括两块 PCB。第一块是 SM-USB-DIG 板,其作用是与计算机通信,提供电源,以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 TMP75B 测试板,其中包含 TMP75B 及其支持电路。

特性
  • 可通过跳线选择器件地址
  • 为用户所供电源和 I2C 主控器提供了测试点           
  • 为警报监控提供了 LED 和测试点
  • 通过 GUI 软件配置和运行 TMP75BEVM
数字温度传感器
TMP75B 采用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 1.4V 温度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP75BEVM — TMP75B 数字输出温度传感器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SBOC439 — TMP75BEVM Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SBOC439 TMP75BEVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 四月 2014
lock TMP75BEVM Software (zip)  — 186677 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
数字温度传感器
TMP75B 采用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 1.4V 温度传感器 TMP75B-Q1 采用 LM75 引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的汽车级、1.4V 温度传感器
硬件开发
评估板
TMP75BEVM TMP75B 数字输出温度传感器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc439 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc439/sboc439.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC439. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TMP75BEVM and TMP75CEVM User Guide 2014年 4月 10日
EVM 用户指南 TM75BEVM User's Guide 2019年 9月 9日
证书 TMP75BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频