TPA6304Q1EVM

2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

TPA6304Q1EVM

立即订购

概述

The TPA6304-Q1 evaluation module showcases the industry's smallest 2.1-MHz 4-channel Analog Input Class-D Audio solution for Automotive Infotainment applications. TPA6304-Q1’s 2.1-MHz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. The device provides four channels at 27 W into 4 Ω at 10% THD+N and 45 W into 2 Ω at 10% THD+N from a 14.4-V power supply. TPA6304-Q1’s wide supply voltage capabilities, from 4.5-V to 18-V, makes it ideal for head unit and external amplifier systems while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events. TPA6304-Q1 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability. TPA6304-Q1 EVM features: USB and Analog Input options and On-board USB-I2C controller for GUI driven EVM evaluation.

特性
  • 2.1-Mhz switching frequency
  • 4-channel Analog input Class-D automotive audio amplifier
  • 27-W/Ch at 10% THD+N into 4-Ω with a 14.4-V supply
  • 45-W/Ch at 10% THD+N into 2-Ω with a 14.4-V supply
  • I2C diagnostics and protection
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

扬声器放大器
TPA6304-Q1 45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器

 

时钟发生器
CDCE913 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

监控器和复位 IC
TPS3897 具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1086 1.5A、29V 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA6304Q1EVM — 2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPA6304-Q1 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频