TPS23861EVM-612

TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

TPS23861EVM-612

立即订购

概述

TPS23861EVM-612 采用 TPS23861 PSE 控制器,支持 2 型和高功率四对 PD 负载。

特性
  • 主板/子板配置,支持 4 个 2 型 (30W) 端口和 2 个 4 对端口 (60W)。
  • TPS23861EVM-612 接受 MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM 管理 TPS23861 的电源。可申请获取 MSP430 的基本电源管理器固件。
  • 使用 Roadrunner GUI 将 TPS23861EVM-612 与 USB-TO-GPIO 及 PC 进行交互。
  • 默认模式为自动模式(表示无需主机控制)
  • 提供多种 PD 负载。
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 07 五月 2014
lock PI-Commander EVM GUI (zip)  — 14513 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
电子保险丝和热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066A 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM25066IA 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器 LM5066I 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
LM5056EVM LM5056 高电压系统电源管理 IC 评估模块 TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc572 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 8
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 2021年 7月 30日
证书 TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) 2018年 4月 24日
技术文章 May the forced UPOE be with you 2015年 6月 15日
EVM 用户指南 TPS23861EVM-612:针对TPS23861 的自动模式评估模块 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 8月 1日
应用手册 University of New Hampshire Interoperability Lab Interoperability Test, TPS23861 2014年 6月 11日
应用手册 SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 2014年 6月 11日
应用手册 University of New Hampshire Interoperability Lab Conformance Test, TPS23861 2014年 4月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频