TPS27S100AEVM
TPS27S100A 40V 80mΩ 单通道高侧开关评估模块
TPS27S100AEVM
概述
德州仪器 (TI) TPS27S100A 评估模块包含一个 TPS27S100A 集成电路 (IC),支持 1 通道高侧驱动器应用。此 EVM 旨在促进适用于此 EVM 的电阻、电容、电感负载布局的 TPS27S100A 的评估。
特性
- 单通道高侧电源开关
- 工作电压为 3.5V 至 40V
- 小于 1uA 的低待机电流
- 漏极开路故障指示 (TPS27S100A)
- 可编程电流限制功能
高侧开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS27S100AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS27S100x Evaluation Module | 2017年 10月 10日 |