TPS40077EVM-001

具有 12V 输入 1.8V 输出的 10A TPS40077 评估模块

TPS40077EVM-001

立即订购

概述

The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count Synchronous Buck Controller used in the EVM employs predictive gate drive. This feature provides improved efficiency by eliminating shoot-through switching current,and minimizing the reverse-conduction time of the synchronous rectifier FET.

特性
  • 8 V to 16 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A DC steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (Fixed by TPS40077)
  • Single main switch N-channel MOSFET and single synchronous rectifier N-channel MOSFET
  • Double-sided 2" x 3" PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1.9 square inches - 1.0" x 1.9"
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
MOSFET
CSD17505Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD17522Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、8.1mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40077 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40077EVM-001 — 具有 12V 输入 1.8V 输出的 10A TPS40077 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS40077 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 12日
数据表 具有电压前馈功能的 TPS40077 4.5V 至 28V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 2月 19日
证书 TPS40077EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频