TPS40195EVM-001

TPS40195 20V 输入、3.3V 输出、20A 评估模块

TPS40195EVM-001

立即订购

概述

The TPS40195EVM evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 3.3V output at up to 20A from a 12V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start up. The module uses the TPS40195 Mid-Voltage SynchronousBuck Controller (TI Literature Number SLUS720).TPS40195EVM is designed to use a regulated 12V bus (8V to 20V) to produce a regulated 3.3V output at up to 20A of load current. TPS40195EVM is designed to demonstrate the TPS40195 in a typical 12V bus to low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance of theTPS40195 in a given application.

特性
  • 8V to 20V Input Range
  • 3.3V Fixed Output
  • 20 ADC Steady State Output Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • Two-Layer PCB with all Components on Top Side
  • Convenient Test Points for Probing Switching Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
MOSFET
CSD17307Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、12.1mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD17505Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40195 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40195EVM-001 — TPS40195 20V 输入、3.3V 输出、20A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS40195 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 25日
数据表 具有同步和电源正常指示功能的 TPS40195 4.5V 至 20V 同步降压控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 12日
证书 TPS40195EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

设计工具和仿真

设计工具
SWITCHERPRO SwitcherPro™ 开关电源设计工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频