TPS54239EVM-056

TPS54239 同步降压 DC/DC 转换器评估模块

TPS54239EVM-056

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS54239EVM-056 evaluation module helps designers evaluate the performance of the TPS54239 4.5V to 23V input, 2-A synchronous step-down DC/DC converter.

特性
  • 23V maximum input voltage
  • Synchronous converter with integrated FETs
  • DCAP2 control
  • Fast Transient Response
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54239 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54239EVM-056 — TPS54239 同步降压 DC/DC 转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS54239 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 26日
证书 TPS54239EVM-056 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频