TPS54240EVM-VSON

降压转换器评估模块

TPS54240EVM-VSON

立即订购

概述

TPS54240EVM-VSON 是一款降压转换器评估模块 (EVM)。TPS54240 是一款具有 Eco-mode 控制的降压转换器,可在轻负载时提供高效率。它具有宽开关频率范围,可实现对效率和外部组件尺寸的优化。

特性
  • 3.5V 至 42V 输入电压
  • 在 2.5A 电流下输出电压为 3.3V
  • Eco-mode™ 控制模式,用于在轻负载时获得高效率
  • 1200kHz 工作频率
  • 电流模式控制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54240EVM-VSON — 降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54240EVM-VSON Regulator Evaluation Module 2018年 2月 26日
证书 TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频