TPS54335AEVM-010
TPS54335A 同步降压转换器评估模块
TPS54335AEVM-010
概述
TPS54335AEVM-010 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54335A 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS54335A 通过集成 MOSFET、实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的高侧和低侧 MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了 96.5% 的效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。
特性
- 8V 至 28V 输入电压范围
- 96.5% 的效率(VIN = 8V、IO = 0.7A)
- 0.6V 内部电压基准
- 2μA 关断静态电流
- 在具有脉冲跳跃 Eco 模式的轻负载下实现高效率
- 单调启动至预偏置输出
- 同步 128mΩ 和 84mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS54335A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | ||
证书 | TPS54335AEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |