TPS546C20AEVM1-746

TPS546C20A 35A PMBus 可堆叠同步降压转换器评估模块

TPS546C20AEVM1-746

立即订购

概述

TPS546C20AEVM1-PWR746 评估模块 (EVM) 采用 TPS546C20A。TPS546C20A 是一款配备集成式 MOSFET 的电压模式 35A 同步降压转换器。EVM 上包含两个独立的转换器,二者均可通过 12V 总线输入在高达 35A 的电流下提供 0.9V 输出。

特性
  • 提供支持 PMBUS 的两个独立降压转换器。每个转换器可提供 35A 直流稳态输出电流。
  • -40 至 125°C 结温下具有 ±0.5% 0.6VREF 容差
  • 提供 0.35V 至 1.65V 的可调节 VREF,以通过 PMBUS 实现自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
  • 真正的差动遥感放大器
  • 可编程 OCP、UVLO、OV、UV、OT 阈值。内部温度监控。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS546C20A 具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus 可堆叠同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 2016年 6月 21日
证书 TPS546C20AEVM1-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频