TPS61096EVM-787
具有超低静态电流的 TPS61096A 28V 输出电压升压转换器的评估板
TPS61096EVM-787
概述
TPS61096EVM 用于评估超低静态电流、高输出电压升压转换器 TPS61096 的电气和热性能。TPS61096EVM 的外部组件经过选择,可涵盖大多数正常应用条件。这些组件可根据 TPS61096 产品说明书进行改装,从而满足特殊要求。
特性
- VIN 引脚中具有 1µA 超低 IQ
- 工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 集成型功率二极管
- 集成型电平转换器
- 可订购电路评估板
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS61096EVM-787 — 具有超低静态电流的 TPS61096A 28V 输出电压升压转换器的评估板
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61096AEVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 4月 27日 | |||
证书 | TPS61096EVM-787 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |