TPS61099EVM-768
适用于 TPS61099 的升压转换器评估模块
TPS61099EVM-768
概述
TPS61099 可为单节或两节碱性电池或单节纽扣电池供电型产品提供超低静态电源解决方案。它在轻负载情况下仅消耗 800nA 的静态电流,可在 10uA 负载下实现高达 70% 的效率。在禁用时还支持真正的关断功能。
特性
- 轻负载情况下具有 800nA 超低 IQ
- 最小 0.8A 开关峰值电流限制
- 可提供固定输出电压版本
- 关断期间真正断开连接
- 10μA 负载下可实现大于 70% 的效率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 6月 23日 | |||
证书 | TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |