TPS61256EVM-711

用于具有输入电流限制和旁路 TPS61256 小型升压转换器的评估模块

TPS61256EVM-711

立即订购

概述

TPS6125XEVM-711 可测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61254 和 TPS61256 (TPS6125x) 器件和一系列 3.5MHz、高达 5.5V 的升压 DC-DC 转换器。本用户指南包括 EVM 规格、原理图、物料清单、电路板布局。TPS6125x 器件可为由 3 节碱性、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围是便携式电源应用(例如移动电话或计算机外设)的理想选择。此外,TPS6125x 还可保持其在输入电压电平的偏置输出。在此模式下,同步整流器限流,可采用受限制电源为外部负载供电(例如,音频放大器)。在此模式下,静态电流减少至 18μA。为了延长电池寿命,停机模式下输入电流会低于 5μA。

特性
  • 效率高达 92%
  • 2.3V 至 5.5V 的输入电压范围
  • 18μA 静态电流(待机模式)
  • 30μA 静态电流(正常操作)
  • 输入电压大于输出电压时为 100% 占空比模式
  • 停机期间,可选待机模式或真实负载断开
  • 双面双有源层印制电路板 (PCB),所有组件均位于顶端
  • 有源转换器所占面积约为 25 mm2
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61256 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.5MHz、5V、900mA 负载升压转换器 TPS61256A 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.5MHz、5V、1A 负载升压转换器 TPS61256C 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装且具有直通模式的 3.5MHz、5V、900mA 负载升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61256EVM-711 — 用于具有输入电流限制和旁路 TPS61256 小型升压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6125xEVM User Guide 2011年 9月 18日
证书 TPS61256EVM-711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6125x 3.5-MHz High Efficiency Step-Up Converter In Chip Scale Packaging 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2016年 6月 16日
数据表 采用芯片级封装的 3.5-MHz 高效率升压转换器 数据表 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2012年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频