TPS62065-67EVM-347

用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

TPS62065-67EVM-347

立即订购

概述

TPS62065-67EVM-347 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS62065 和 TPS62067 2A 降压转换器。

特性
  • 3MHz 开关频率
  • 2.3V 至 6V 的输入电压范围
  • 3MHz 固定频率工作
  • 省电模式
  • 固定频率 PWM 模式
  • 电源正常输出
  • PWM 模式中的输出电压准确度为 ±1.5%
  • 输出放电功能
  • 固定输出电压选项
  • 典型值18μA 静态电流
  • 针对最低压降的 100% 占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 解决方案尺寸小于 22mm2
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62065-67EVM-347 — 用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 2015年 11月 18日
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014年 11月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频