TPS622315EVM-574

用于 TPS622315、TPS622316、TPS622317 超小型降压转换器 (1.15、2.7、2.9)V 的评估模块

TPS622315EVM-574

概述

德州仪器 (TI) TPS622315EVM-574 评估模块能帮助设计者评估 TPS6223x 系列器件的操作和性能。这些器件是开关速度高达 3MHz 的高效、超小尺寸的降压转换器。此用户指南包含评估模块的设置说明、原理图、物料清单和印制电路板布局图。

特性
  • 2MHz / 3MHz 开关频率
  • 效率高达 94%
  • 峰值输出电流高达 500mA
  • 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
  • 高 PSRR(高达 90dB)
  • 2.05V 至 6V 的输入电压范围
  • 低输出波纹电压的优化省电模式
  • 强制 PWM 模式工作
  • 最低压降的 100% 占空比
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62230 采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS622315EVM-574 — 用于 TPS622315、TPS622316、TPS622317 超小型降压转换器 (1.15、2.7、2.9)V 的评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS622315EVM-574 User's Guide (Rev. A) 2013年 7月 31日
证书 TPS622315EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6223xx 2-MHz and 3-MHz Ultra Small Step-Down Converter in 1 x 1.5 USON Package 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2016年 1月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频