TPS62239EVM-574

用于 TPS622311、TPS62235、TPS62239 超小型降压转换器(1.0、1.1、1.2)V 的评估模块

TPS62239EVM-574

立即订购

概述

TPS62239EVM-574 是一块完全组装且经过测试的评估模块,它具有三个独立电路。CKT1 将会演示 TPS622311 (1.1V),CKT2 将会演示 TPS62235 (1.2V),而 CKT3 则会演示 TPS62239 (1.0V)。

特性
  • 2MHz / 3MHz 开关频率
  • 效率高达 94%
  • 峰值输出电流高达 500mA
  • 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
  • 高 PSRR(高达 90dB)
  • 小型外部输出滤波器组件 1µH/ 4.7µF
  • 2.05V 至 6V 的输入电压范围
  • 低输出波纹电压的优化省电模式
  • 强制 PWM 模式工作
  • 典型值 静态电流
  • 最低压降的 100% 占空比
  • 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON 封装
  • 解决方案的最小尺寸为 12mm2
  • 支持的最大解决方案高度为 0.6mm
  • 具有 100µs(典型值)启动时间的软启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62230 采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62239EVM-574 — 适用于 TPS622311、TPS62235、TPS62239 的超小型降压转换器,评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62239EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS62239EVM-574 User's Guide 2010年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频