TPS65132SEVM-866

TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源

TPS65132SEVM-866

立即订购

概述

TPS65132SEVM-866 是一款适用于 TPS65132S 单电感器双输出转换器的评估工具。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案尺寸和高效率。此评估模块可以接受范围在 2.5V 至 5.5V 之间的输入电压,并提供 V(POS) 和 V(NEG)。数字接口允许在 4V 至 6V 和 -4V 至 -6V 之间以数字步进的方式对输出电压进行编程。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 正输出电压范围为 4.0V 至 6.0V(0.1V 步长)
  • 负输出电压范围为 -4.0V 至 -6.0V(0.1V 步长)
  • 输出电压精度优于 1%
  • 停机期间的可编程有源放电
  • I²C 接口的 GUI 支持所有功能全部编程

  • USB2ANY-BOX (HPA665-001)

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器 TPS65132S 适用于双极小型/中型显示屏的单电感器 - 双路输出电源
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC654 — TPS65132 GUI Software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SLVC654 TPS65132 GUI Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 28 十一月 2016
lock TPS65132 GUI Software (zip)  — 282902 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器
硬件开发
评估板
TPS65132BEVM 用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块 TPS65132LEVM-711 TPS65132L 单电感器 - 双路输出电源评估模块 TPS65132SEVM-866 TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc654 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS65132S Evaluation Module 2016年 11月 11日
证书 TPS65132SEVM-866 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频