TPS65235EVM-747
TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块
TPS65235EVM-747
概述
TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片电压稳压器,专用于为碟形天线内的 LNB 降压转换器或多路开关盒提供 13V/18V 电源以及 22kHz 音调信号。
特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 高达 1000mA 的精确输出电流限制,可通过外部电阻器进行调节
- 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
- 1MHz/500KHz 可选升压开关频率
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS65235EVM-747 — TPS65235 具有 I2C 接口的 LNB 稳压器评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC651 — TPS65235EVM GUI
SLVC651 — TPS65235EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 29 十一月 2015
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc651 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc651/slvc651.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC651. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | Evaluation Module for the TPS65235 LNB Voltage Regulator With I2C Interface | 2015年 11月 26日 | |||
证书 | TPS65235EVM-747 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |