TPS65251EVM

用于 TPS65251(具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V)的评估模块

TPS65251EVM

立即订购

概述

TPS65251EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS65251 降压转换器(三通道直流/直流;通道 1:1.2V、3A;通道 2:1.8V、2A;通道 3:3.3V、2A)的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为通道 1 = 1.2V、通道 2 = 1.8V、通道 3 = 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 3A/2A/2A,采用 6mm x 6mm 40 引脚 QFN 封装。选择的电流模式控制拓扑着重于通过简化 PCB 设计来优化目标应用。

特性
  • 宽输入电源电压范围(4.5V 至 18V)
  • 0.8V、1% 精度的基准电压
  • 持续负载电流:3A(降压通道 1),2A(降压通道 2 和 3)
  • 最大电流:3.5A(降压通道 1),2.5A(降压通道 2 和 3)
  • 300kHz 至 2.2MHz 可调开关频率由外部电阻器设定
  • 针对每个降压通道的专用使能引脚
  • 用于振荡器的外部同步引脚外部使能/时序控制和软启动引脚
  • 通过外部电阻器设置的可调电流限制
  • 软启动引脚
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源正常状态指示
  • 面向轻负载的可选低功耗工作模式
  • QFN 封装,40 引脚 6mm × 6mm RHA
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65251 4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出、三路同步降压转换器 TPS65251-1 4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出同步三路降压转换器 TPS65251-2 4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出同步三路降压转换器 TPS65251-3 4.5V 至 18V 输入、3A/2A/2A 输出同步三路降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65251EVM — 用于 TPS65251(具有 3 个 DC/DC 转换器的 PMU,输入电压高达 18V)的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS65251 4.5V 至 18V 输入、高电流、同步降压、具有集成 FET 的三个降压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 3月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频