TPS65263EVM-645

TPS65263EVM 评估模块

TPS65263EVM-645

立即订购

概述

TPS65263EVM-645 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65263。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 18V
  • 降压 1:1.5V/3A;降压 2:1.2V/2A;降压 3:2.5V/2A
  • Fsw 600KHZ
  • I2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压(0.68V 至 1.95V)
  • 180¡ã 相位差最大限度降低了输入滤波器要求
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS TPS65263-1Q1 4.0V 至 18V 输入、三路 3A/2A/2A 同步降压转换器 TPS65263-Q1 支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65263EVM-645 — TPS65263EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC578 — TPS65263EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SLVC578 TPS65263EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 04 六月 2014
download TPS65263EVM GUI (zip)  — 516 K

校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65263 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流降压转换器,具有通过 I2C 控制的 DVS
硬件开发
评估板
TPS65263EVM-645 TPS65263EVM 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc578 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc578/slvc578.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC578. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS65263 具有 I2C 控制型动态电压调节功能的 4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 17日
EVM 用户指南 TPS65263EVM-645 PMIC with I2C Controlled DVS Evaluation Module (Rev. A) 2019年 5月 30日
证书 TPS65263EVM-645 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10851 适用于汽车无线电调谐器的三路输出同步降压转换器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频