TPSM82912EVM

TPSM82912 2A 低噪声和低纹波降压模块评估模块

TPSM82912EVM

立即订购

概述

TPSM82912 评估模块 (EVM) (BSR213) 有助于评估 TPSM82912。TPSM82912 和 TPSM82913 是引脚对引脚兼容的低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) 降压电源模块,采用小型 4.5mm x 5.5mm QFN 封装。BSR213-001 使用 3A TPSM82913 通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.2V 的输出电压。BSR213-002 使用 2A TPSM82912 通过高达 17V 的输入电压输出 3.3V 的输出电压。

特性
  • 低噪声 (< 20μVRMS)
  • 低输出电压纹波 (<10μVRMS)
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 输出电流为 2A
电源模块(集成电感器)
TPSM82912 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声和低纹波降压模块 TPSM82913 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿的 17V 输入电压、3A 低噪声、低纹波降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82912EVM — TPSM82912 2A 低噪声和低纹波降压模块评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 10月 5日
证书 TPSM82912EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频