TUSB546EVM
TUSB546 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块
TUSB546EVM
概述
TUSB546EVM 附带可连接到 USB 主机系统的传统 B 型 USB 插座,以及可连接到 DisplayPort 支持源的 DisplayPort 插座。使用德州仪器 (TI) TPS65982 控制器实现电力输送和 CC 引脚控制。
特性
- 即插即用设计
- 在 DFP、UFP 或 DRP 模式下通过 I2C 控制操作
- 可通过 DIP 开关配置进行选择
- 可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估
- 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源
- TUSB546EVM INT017 Board
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TUSB546 USB Type-C™ Enabler EVM | 2016年 8月 30日 | |||
数据表 | TUSB546-DCI USB Type-C DP ALT 模式线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 | |
证书 | TUSB546EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |