UCC28630EVM-572

UCC28630 评估模块

UCC28630EVM-572

立即订购

概述

The Texas Instruments UCC28630EVM-572 evaluation module (EVM) is a 65W primary side regulated (PSR) flyback converter for offline applications, with 130W transient surge capability. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product.

特性
  • Transient peak power capability of 200% of nominal output power
  • Primary Side Regulation (PSR) eliminates opto-coupler
  • Active X-cap discharge for no-load power reduction.
  • +/- 1% Voltage regulation
  • +/- 7.5% Constant Current Regulation (7A nominal)
  • No audible noise.
  • Protection Functions: Output Over Voltage, Bias over voltage, AC Brownout, Over Current.
  • Frequency dithering for EMI reducation.
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28630 具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28631 具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28632 具有 PSR 功能和峰值功率模式的高功率反激式控制器 UCC28633 具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器 UCC28634 具有 PSR、峰值功率模式、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28630EVM-572 — UCC28630 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC28630EVM-572 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 UCC2863x 高功率反激式控制器 具有初级侧稳压和峰值功率模式 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 2月 16日
EVM 用户指南 UCC28630EVM-572, 65-W Nominal, 130-W Peak, Primary-Side Regulated Adapter Module (Rev. B) 2015年 3月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频