UCD3138A64CEVM-660

UCD3138A64 控制卡评估模块

UCD3138A64CEVM-660

立即订购

概述

德州仪器 (TI) UCD3138A64CEVM-660 评估模块 (EVM) 充当适用于德州仪器 (TI) 隔离电源应用的 UCD3138A64 数字控制器的控制卡。EVM 可用作独立板来研究 UCD3138A64 器件,也可用作控制卡来基于半桥谐振 LLC 和相移全桥等拓扑实现完全调节的电源转换器。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138A64 器件并建立与最终用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。

为了帮助评估通用隔离电源拓扑,UCD3138A64CEVM-660 评估模块经过特别设计,可与 UCD3138LLCEVM-028 数字 LLC 半桥直流/直流转换器 EVM 和 UCD3138PSFBEVM-027 数字相移全桥直流/直流转换器 EVM(这两种器件也可从德州仪器 (TI) 获取)进行无缝连接。

注意:要下载 UCD3138A64CEVM-660 中的固件并对 UCD3138A64 控制器进行编程,需要使用德州仪器 (TI) 的一种称为 USB-TO-GPIO 适配器的独立 EVM。UCD3138A64CEVM-660 评估模块并不配备 USB-TO-GPIO 适配器,因此必须单独购买。USB-TO-GPIO 适配器可用作主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 A 型转迷你 B 型 USB 电缆实现)之间的通信接口适配器或桥接器。下面的相关产品部分中列出了 USB-TO-GPIO 适配器。

特性
  • 连接 USB-TO-GPIO 适配器的 UCD3138A64PFC 数字控制器 PMBus 连接器,用于与主机 PC 进行通信
  • 包含板载 SPI 和 I2C 可访问 EEPROM,用于提供额外内存存储空间
  • 40 引脚数字信号连接器,用于将数字信号连接到电源转换器
  • 40 引脚模拟信号连接器,用于将模拟信号连接到电源转换器
  • LED 指示灯
  • 富测试点,用于促进器件评估、系统设计以及电路和固件调试
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 控制卡评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCD3138A64CEVM-660 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Using the UCD3138A64CEVM-660 2014年 7月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频