USB-C-PD-TKT-EVM
USB-C-PD-TKT-EVM 具有使用 TPS65987D 和 TPS25820 的有用 USB-C PD 调试工具
USB-C-PD-TKT-EVM
概述
USB-C-PD-TKT-EVM 是一款采用 TPS65987DDJ 默认配置的 USB Type-C PD 评估模块。它允许用户使用配置 4 和配置 2 分别开发高达 60W 和 45W 的各种功率分布。另外,它还具有可通告高达 1.5A 电流的 USB Type-A 转 Type-C 转换器、两个测试板 Type-C 插头转 Type-C 插座和 Type-C 插座转 Type-C 插座。
特性
- 60W/45W 拉功率
- USB Type-C PD
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
立即订购并开发
评估板
USB-C-PD-TKT-EVM — USB-C-PD-TKT-EVM 具有使用 TPS65987D 和 TPS25820 的有用 USB-C PD 调试工具
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | USB Type-C PD TKT Evaluation Module | 2019年 7月 1日 | |||
证书 | USB-C-PD-TKT-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |