支持软件
VCTR-3P-CANBEDDED-LIN
概述
CANbedded LIN Communication 是一种 LIN 通信栈,由标准化的软件组件组成。它支持 LIN 规范 1.3、2.0、2.1/2.2(A) 和 ISO 17987:2016,还支持 SAE J2602 和多通道 LIN 配置。这些组件针对代码大小和执行时间进行了优化,以降低资源要求。CANbedded CAN 提供多种变体,可用于大多数 OEM 和大量德州仪器 (TI) 微控制器(包括 MSPM0、Jacinto 和连接 MCU)。
特性
- 基于所生成部分代码的标准软件组件可针对应用特定要求进行扩展
- 自动生成参数设置和配置
- 运行时效率
- 对 ROM 和 RAM 存储器的需求较低
- 轻松连接到应用软件
- 可与其他 Vector 产品兼容,包括分析、模拟和校准工具
- 支持多通道 LIN 配置
下载
支持的产品和硬件
Arm Cortex-M0+ MCU
评估板
支持与培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Vector Informatik GmbH.
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。