TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 VISITECH.
VISI-3P-LRS-WQM
概述
LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm 专为紧凑型桌面级 3D 打印和增材制造系统而设计,具有 400 万个原始像素,可提供基于高分辨率 DLP® 技术的立体光刻子系统。同时,它将成本敏感型桌面级 3D 打印行业的需求考虑在内,不仅提供出色的质量和性能,价格也极具竞争力。
特性
- 采用 TI DLP660TE DMD
- 高达 5W (405nm)、4.5W (385nm)、2W (365nm)
- 高分辨率桌面级配置
- 先进的 LC4KA-EKT 电子器件
- 2716 x 1528 原始像素模式
- 空气冷却(风扇)
- 出色的成本效益以及紧凑的箱体尺寸
照片提供方为 VISITECH
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。