XIO2213BEVM
XIO2213B Evaluation module
XIO2213BEVM
概述
XIO2213B EVM 是 PCIe 至 PCI 转换桥接器的功能实现,其中 PCI 总线接口通过 3 端口的 1394b PHY 从内部连接至 1394b 开放式主机控制器/链路层控制器。PCIe 至 PCI 转换桥接器与 PCI Express 至 PCI/PCI-X 桥接器规范 1.0 修订版完全兼容。此外,该桥接器还支持标准的 PCI 至 PCI 桥接器编程模型。1394b OHCI 控制器功能与 IEEE Std 1394b 和最新 1394 开放式主机控制器接口 (OHCI) 规范完全兼容。它被设计为一种 x1 插卡,按照 PCI Express 卡机电规范 1.0a 修订版、PCI 本地总线规范 2.3 修订版和 IEEE 1394b-2002 中指定的路由指南和要求在标准 4 层电路板的 FR4 上路由,该电路板具有 100 Ω 差动阻抗(适用于 PCI-Express 差动对)、110 Ω 差动阻抗(适用于 1394b 对)和 50 Ω 单端阻抗。
特性
- 全 x1 PCI Express 直通
- 完全符合 PCI Express 基本规范和 800M 位/秒规范 1.1 修订版
- 利用 100-MHz 差动 PCI Express 通用基准时钟或 125-MHz 单端基准时钟
- 完全支持 1394 结构的 IEEE P1394b-2002 全球唯一 ID 的规定 完全符合高性能串行总线的 IEEE Std 1394-1995 和 IEEE Std 1394a-2000 的规定
- 完全符合 1394 开放式主机控制器接口规范 1.1 修订版和 1.2 修订版草案
- 三种完全符合 IEEE Std 1394b 的 100M 位/秒、200M 位/秒、400M 位/秒和 800M 位/秒电缆端口
- 电缆端口监控远程节点活动连接的线路条件
- 电缆电源存在监控
- EEPROM 配置支持加载 1394 结构的全球唯一 ID 支持 D1、D2、D3hot
- 当 PCI Express™ 链路上的数据包活动处于空闲状态(使用 L0 和 L1 状态)时,活动状态链路电源管理可节省电源
- 八个 3.3-V、多功能、通用 I/O 终端
PCIe、SAS 和 SATA IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | XIO2213BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
勘误表 | XIO2213B Errata (Rev. A) | 2010年 6月 28日 |