ADS122C04EVM

ADS122C04 评估模块

ADS122C04EVM

立即订购

概述

ADS122C04 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS122C04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS122C04 是一个 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 I2C 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS122C04 还包括一个集成振荡器、参考以及对各种输入信号的支持 PGA 的精度测量。使用 ADS122C04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 来缩短原型设计开发时间,并加快产品上市步伐。

特性
  • 包含 ADS122C04 所需的所有支持电路
  • Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可实现快速配置和分析
  • 可配置的输入、参考和电源
  • 可通过测试点和接头轻松访问信号

  • ADS122C04 evaluation module
  • USB micro-B plug to USB-A plug cable

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61252 电流精度为 ±20%、具备可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、效率为 92% 的升压转换器

 

Precision ADCs
ADS122C04 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 I2C 接口的 24 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TS3USB221E 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

 

监控器和复位 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS717 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS737 具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS122C04EVM — ADS122C04 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ADS122C04EVM-DVCPKG — ADS122C04EVM 器件封装

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS1x2C04 Evaluation Module User's Guide 2017年 10月 12日
证书 ADS122C04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有 I2C 接口的 ADS122C04 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 27日
用户指南 Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016年 5月 17日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS112C04EVM ADS112C04 评估模块

软件开发

支持软件
DELTASIGMAEVAL-GUI Δ-Σ 评估软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频